2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Exzenterspanner mit Edelstahl-Schraube GN 926.1-63-M6-50-A

Tabelle aufklappen
DE
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
L1 [mm]
Gewinde
D2
Position
ZS
in Spannstellung
L2 [mm]
B [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
Hub bei 90° Hebeldrehung
H
min.
L3MIN [mm]
max.
L3MAX [mm]
Verstellweg
L4 [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
1
2
3
4
GN 926.1-63-M6-25-A
63
M6
gespannt
25
18
9
21
0.75
22.5
24
1.5
0.0371
84879090
YES
Produktdetails
GN 926.1-63-M6-50-A
63
M6
gespannt
50
18
9
21
0.75
22.5
24
1.5
0.0416
84879090
YES
Produktdetails
GN 926.1-79-M8-25-A
79
M8
gespannt
25
20
11
25
1.00
26.5
28
1.5
0.0605
84879090
YES
Produktdetails
GN 926.1-79-M8-50-A
79
M8
gespannt
50
20
11
25
1.00
26.5
28
1.5
0.0683
84879090
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
BestellnummerGN 926.1-63-M6-50-A
KurztextExzenterspanner mit Edelstahl-Schraube, Form A, mit verstellbarer Kunststoff-Auflagescheibe
Letzte Änderung02.12.2025 12:07:24
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_PULLING Ziehen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat RoHSYES
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 10.1

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 10.0.1

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 9.1

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 9.0

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 8.1

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 8.0

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 7.1

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)

ECLASS 7.0

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)

ECLASS 6.2

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)

ECLASS 6.1

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)

ECLASS 6.0

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)

ECLASS 5.1

23-01-01-90 Griff (nicht klassifiziert)